IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RDA52-D6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rda51_62.prj},{NB=RDA52-D6},{CODE=RDA52},{TYPE=Thread vertical},{MAT1=LD30},{MAT2=A6061},{SUR=Natural anodizing},{ANNEX=Butterfly handle (white)},{D=6},{LINK=webxxx},{PPATH=rda51_62/assem/rda51_62_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RDA51_62 - 超简易型支柱固定夹·圆孔型·螺纹垂直型/螺纹平行型
明细表
RDA52-D6
CODE
代码
RDA52
RDA52
TYPE
类型
螺纹垂直
螺纹垂直
MAT1
材质(国际)
LD30
MAT2
材质(相当)
A6061
SUR
表面处理
本色阳极氧化
本色阳极氧化
ANNEX
附件
蝶形把手(白色)
蝶形把手(白色)
D
6
8
10
12
15
6
8
10
12
15
mm
TOL
公差
+0.012/0
mm
B
10
mm
L
21.5
mm
L1
10.5
mm
L2
11
mm
RR
r
5
mm
P2
8
mm
M1
M2.6
mm
HH
h
4
mm
P
5
mm
P1
6.5
mm
S
1
mm
DD
d
3.5
mm
M
M3
mm
X
蝶形把手X
18
mm
Y
蝶形把手Y
10.5
mm
LINK
网址链接
网址
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D