Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Reitstockspitzen fest - -
Stückliste
306100
BEST
Bestellnummer
306100
SW
Spitzenwinkel
60° °
D
Durchmesser
30 mm
D1
Durchmesser
12 mm
L
Länge ~
71 mm
L1
Länge
35 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D