Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
RGDE32 - Globe valve - PN25
Stückliste
RGDE32
SA010ID04
Herstellername
Kieback&Peter
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
www.kieback-peter.de
SA810ID03
Bestell-Nummer
RGDE32
SA100ID04
Armaturenart
Armaturen mit Festwiderständen z.B. Wärmemengenzähler (Mess- und Zähleinrichtungen)
SA110ID04
Armaturentyp
RGDE, Durchgangsventil, PN25
SA110ID06
Produktklassifikation
Durchgangsventil
SA200ID03
Bauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Flansch
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Sphäroguss
SA700ID04
Armaturtyp
Festwiderstand
SA700ID06
kvs-Wert
16.000 m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
200 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
25 bar
SA700ID13
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
SA700ID25
Masse (netto)
9.000 kg
SA700ID26
Produktbeschreibung
RGDE32, Durchgangsventil, DN32, PN25, kvs 16, Sphäroguss GGG-40.3
SA700ID28
Nennmaß DN
32
SA700ID30
Nenndruck PN
25
SA700ID33
min. Betriebstemperatur
0 °C
SA700ID40
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis 50% vol.
SA700ID42
max. Glykolanteil des Mediums
50 %
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D