Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-AK - Handles
Bill of material
HandlesRHAK-01.F096.54
CODE
Code
DIM01
f
mm
DIM02
L
160 mm
DIM03
d
DIM04
p
DIM05
h1
DIM06
B
26 mm
DIM07
h
72 mm
DIM08
l
90 mm
DIM09
l1
120 mm
DIM10
l2
28 mm
WEIGHT
Weight
g
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D