IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Tubular handles front mounting RHES-30.300.ST
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Stainless steel handles
RH-ES
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/3_stainless/rh_es/rh_es.prj},{NB=Tubular handles front mounting RHES-30.300.ST},{CODE=RHES-30.300.ST},{DIM01=300},{DIM02=M8},{DIM03=325},{DIM04=32},{DIM05=25},{DIM06=40},{DIM07=M6x6},{DIM08=5},{DIM09=30},{DIM10=60},{DIM11=48},{DIM12=18.5},{WEIGHT=899}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-ES - Tubular handles front mounting
Bill of material
Tubular handles front mounting RHES-30.300.ST
CODE
Code
RHES-30.300.ST
RHES-30.300.ST
DIM01
f
300
300
mm
DIM02
d
M8
DIM03
L
325
325
mm
DIM04
l1
32
mm
DIM05
l2
25
mm
DIM06
l3
40
mm
DIM07
d1
M6x6
DIM08
h1
5
mm
WEIGHT
Weight
899
899
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D