Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
RH-M3 - ELESA-Maniglioni tubolari montaggio frontale
Lista materiale
Maniglioni tubolari montaggio frontale RHM3-20.A400.11
CODE
Codice
DIM01
f
mm
DIM02
d
M8x30
DIM03
p
16 mm
DIM04
B
20 mm
DIM05
h
42 mm
DIM06
l
105 mm
DIM07
l1
70 mm
DIM08
l2
30 mm
DIM09
l3
50 mm
DIM10
l4
15 mm
DIM11
l5
27 mm
WEIGHT
Peso
g
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D