Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
RH-MG-CLEAN - ELESA-Maniglie a sezione rettangolare
Lista materiale
Maniglie a sezione rettangolare RHMG-02.120.9002
CODE
Codice
RHMG-02.120.9002
DIM01
f
120 mm
DIM02
d
M6
DIM03
p
12 mm
DIM04
L
132 mm
DIM05
B
8 mm
DIM06
h
40 mm
DIM07
l2
12 mm
DIM08
l3
18 mm
WEIGHT
Peso
83 g
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D