Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RH-MG-CLEAN - ELESA-Poignées à section rectangulaire
Nomenclature
Poignées à section rectangulaire RHMG-02.120.9002
CODE
Code
RHMG-02.120.9002
DIM01
f
120 mm
DIM02
d
M6
DIM03
p
12 mm
DIM04
L
132 mm
DIM05
B
8 mm
DIM06
h
40 mm
DIM07
l2
12 mm
DIM08
l3
18 mm
WEIGHT
Poids
83 g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D