Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-UG-08 - Bridge handles
Bill of material
Bridge handles RHUG-08.120.36
CODE
Code
DIM01
f
mm
DIM02
L
mm
DIM03
d
M6
DIM04
p
12 mm
DIM05
B
12 mm
DIM06
h
31 mm
DIM07
l
12 mm
DIM08
l2
14 mm
WEIGHT
Weight
g
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D