Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
RH-VG - ELESA-Maniglie disassate
Lista materiale
Maniglie disassate RHVG-05.250.33
CODE
Codice
DIM01
f
mm
DIM02
d
M10
DIM03
p
20 mm
DIM04
d1
30 mm
DIM05
l
65 mm
DIM06
B
20 mm
DIM07
h
55 mm
DIM08
h1
70 mm
DIM09
r
22 mm
WEIGHT
Peso
g
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D