Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-VG - Offset handles
Bill of material
Offset handles RHVG-05.250.33
CODE
Code
DIM01
f
mm
DIM02
d
M10
DIM03
p
20 mm
DIM04
d1
30 mm
DIM05
l
65 mm
DIM06
B
20 mm
DIM07
h
55 mm
DIM08
h1
70 mm
DIM09
r
22 mm
WEIGHT
Weight
g
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D