Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RH-VG - ELESA-Poignées décalées
Nomenclature
Poignées décalées RHVG-05.250.33
CODE
Rèfèrence
DIM01
f
mm
DIM02
d
M10
DIM03
p
20 mm
DIM04
d1
30 mm
DIM05
l
65 mm
DIM06
B
20 mm
DIM07
h
55 mm
DIM08
h1
70 mm
DIM09
r
22 mm
WEIGHT
Poids
g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D