Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
RH-W1-CLEAN - ELESA-Maniglioni tubolari
Lista materiale
Maniglioni tubolari RHW1-30.R200.9002
CODE
Codice
DIM01
f
mm
DIM02
d
M8
DIM03
p
15 mm
DIM04
L
mm
DIM05
B
30 mm
DIM06
h
50 mm
DIM07
h1
33 mm
DIM08
l
45 mm
DIM09
l1
15 mm
DIM10
l2
35 mm
WEIGHT
Peso
495 g
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D