Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-W3-CLEAN - Inclined handles with regular profile
Bill of material
Inclined handles with regular profile RHW3-33.210.9002
CODE
Code
DIM01
f
mm
DIM02
d
M8 mm
DIM03
p
15 mm
DIM04
L
mm
DIM05
B
28 mm
DIM06
h
61.5 mm
DIM07
h1
50 mm
DIM08
h2
33 mm
DIM09
l
45 mm
DIM10
l1
15 mm
DIM11
l2
20 mm
WEIGHT
Weight
g
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D