IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Inclined handles with regular profile RHW3-33.210.9002
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
CLEAN handles for medical and food processing equipment
RH-W3-CLEAN
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/4_clean/rh_w3_clean/rh_w3_clean.prj},{NB=Inclined handles with regular profile RHW3-33.210.9002},{CODE=RHW3-33.210.9002},{DIM01=210},{DIM02=M8},{DIM03=15},{DIM04=250},{DIM05=28},{DIM06=61.5},{DIM07=50},{DIM08=33},{DIM09=45},{DIM10=15},{DIM11=20},{WEIGHT=876},{D=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-W3-CLEAN - Inclined handles with regular profile
Bill of material
Inclined handles with regular profile RHW3-33.210.9002
CODE
Code
RHW3-33.210.9002
RHW3-33.210.9002
DIM01
f
210
210
mm
DIM02
d
M8
mm
DIM03
p
15
mm
DIM04
L
250
250
mm
DIM05
B
28
mm
DIM06
h
61.5
mm
DIM07
h1
50
mm
DIM08
h2
33
mm
DIM09
l
45
mm
DIM10
l1
15
mm
DIM11
l2
20
mm
WEIGHT
Weight
876
876
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D