Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
RHGO Ø 1/2 - Ressorts charge forte
Nomenclature
RHGO13-051
CODE
-
DHINCH
Diamètre du trou
1/2 Pouce
DDINCH
Diamètre de l'arbre
9/32 Pouce
LOINCH
Longueur libre
Pouce
R
Raideur /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Déflexion
Pouce
FXI
Force
0.00 lbs
S1INCH
Déflexion pour une durée de vie maximale
Pouce
F1LBS
Force
lbs
S2INCH
Déflexion pour une longue durée de vie
Pouce
F2LBS
Force
lbs
S3INCH
Déflexion maximale de travail
Pouce
F3LBS
Force
lbs
SNINCH
Déflexion maximale
Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D