Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RHGO Ø 3/4 - Heavy duty die springs
Bill of material
RHGO19-076
CODE
-
DHINCH
Hole diameter
3/4 Дюйм
DDINCH
Rod diameter
3/8 Дюйм
LOINCH
Free length
Дюйм
R
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflessione
Дюйм
FXI
Force
0.00 lbs
S1INCH
Deflessione per una durata ottimale
Дюйм
F1LBS
Force
lbs
S2INCH
Deflessione per una lunga durata
Дюйм
F2LBS
Force
lbs
S3INCH
Deflessione di lavoro massima
Дюйм
F3LBS
Force
lbs
SNINCH
Deflessione massima
Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D