Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
RHGO Ø 3/4 - Ressorts charge forte
Nomenclature
RHGO19-076
CODE
-
DHINCH
Diamètre du trou
3/4 Pouce
DDINCH
Diamètre de l'arbre
3/8 Pouce
LOINCH
Longueur libre
Pouce
R
Raideur /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflessione
Pouce
FXI
Force
0.00 lbs
S1INCH
Deflessione per una durata ottimale
Pouce
F1LBS
Force
lbs
S2INCH
Deflessione per una lunga durata
Pouce
F2LBS
Force
lbs
S3INCH
Deflessione di lavoro massima
Pouce
F3LBS
Force
lbs
SNINCH
Deflessione massima
Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D