Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
RIVKLE® HRT - Aluminium
Nomenclature
BÖLLHOFF 23290050501/00
ARTIKELNUMMER
Code article
23290050501/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
N°-e-class
23-11-08-12
B
14
DD
Diamètre (d)
M 5
BOHRLOCHD
Diamètre de perçage d
9
EMAX
e max.
3
EMIN
e min.
0.500
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Gamme de serrage (e min - e max)
0,50 – 3,00
L2
11
LAENGEL
Longueur (l)
18.100
S
S = 6,5 - e
SCHAFTFORM
Forme du corps
Hexagonal
SCHAFTENDE
Type d'extrémité
Ouvert
AUFNAHMEGEOMETRIE
Type de logement
Hexagonal
KOPFFORM
Forme de la tête
Tête plate
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D