IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BÖLLHOFF 23249080502/00
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® HRT Blindnietmuttern - Hochfeste Gewinde
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{boellhoff/640950120/640950127/640950134.prj},{NB=23249080502/00},{ARTIKELNUMMER=23249080502/00},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/ec/c9/rivkle_hrt_hochfeste_gewinde_stahl_flachkopf_sechskant_offen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=17},{DD=M 8},{BOHRLOCHD=11},{E=1,5},{EMAX=6},{EMIN=3},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=3,00 – 6,00},{L2=16},{LAENGEL=26.600},{S=S = 9,6 - e},{SCHAFTFORM=Sechskant},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Sechskantloch},{KOPFFORM=Flachkopf},{OBERFLAECHE=verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVKLE® HRT - Stahl
Bill of material
BÖLLHOFF 23249080502/00
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
23249080502/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
17
DD
Durchmesser (d)
M 8
BOHRLOCHD
Bohrloch d
11
E
1,5
EMAX
e max.
6
EMIN
e min.
3
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
3,00 – 6,00
L2
16
LAENGEL
Länge (l)
26.600
S
S = 9,6 - e
SCHAFTFORM
Schaftform
Sechskant
SCHAFTENDE
Schaftende
Offen
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
Sechskantloch
KOPFFORM
Kopfform
Flachkopf
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D