Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVKLE® HRT - Stahl
Bill of material
BÖLLHOFF 23249080502/00
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
23249080502/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
17
DD
Durchmesser (d)
M 8
BOHRLOCHD
Bohrloch d
11
E
1,5
EMAX
e max.
6
EMIN
e min.
3
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
3,00 – 6,00
L2
16
LAENGEL
Länge (l)
26.600
S
S = 9,6 - e
SCHAFTFORM
Schaftform
Sechskant
SCHAFTENDE
Schaftende
Offen
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
Sechskantloch
KOPFFORM
Kopfform
Flachkopf
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D