IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BÖLLHOFF 66830611071/10
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® PNC Standard Blindnietmuttern
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{boellhoff/640950120/640950332/640950339.prj},{NB=66830611071/10},{ARTIKELNUMMER=66830611071/10},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/f1/1d/rivkle_pnc_standard_blindnietmuttern_stahl_flachkopf_geschlitzt_offen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=15.90},{D=8.79},{DD=M 6},{BOHRLOCHDMAX=8.90},{BOHRLOCHDMIN=8.80},{DMAX=8.90},{DMIN=8.80},{E=1,5},{EMAX=7.10},{EMIN=0.50},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=0,50 – 7,10},{L2=12.8},{LAENGEL=26.90},{SCHAFTFORM=Geschlitzt},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Flachkopf},{OBERFLAECHE=verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVKLE® PNC - Stahl verzinkt, Flachkopf, geschlitzt, Rundloch, offen
Bill of material
BÖLLHOFF 66830611071/10
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
66830611071/10
66830611071/10
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
15.90
15.90
D
8.79
8.79
DD
Durchmesser (d)
M 6
M 6
BOHRLOCHDMAX
Bohrloch d max.
8.90
8.90
BOHRLOCHDMIN
Bohrloch d min.
8.80
8.80
DMAX
D max.
8.90
8.90
DMIN
D min.
8.80
8.80
E
1,5
1,5
EMAX
e max.
7.10
7.10
EMIN
e min.
0.50
0.50
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
0,50 – 7,10
0,50 – 7,10
L2
12.8
12.8
LAENGEL
Länge (l)
26.90
26.90
SCHAFTFORM
Schaftform
Geschlitzt
SCHAFTENDE
Schaftende
Offen
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
Rundloch
KOPFFORM
Kopfform
Flachkopf
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D