Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Farbige Blindniete, Flachrundkopf, Aluminium/Aluminium, RAL 9002
Bill of material
BÖLLHOFF 22047840001/01
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22047840001/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
4
DD1
Durchmesser (d1)
4
DD2
Durchmesser (d2)
8
BOHRLOCHD
Bohrloch d
4,3 - 4,5
EMAX
e max.
7
EMIN
e min.
1
KOPFDICKE
Kopfdicke
1.800
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
600
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
1000
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
1,00 – 7,00
LAENGEL
Länge (l)
20
KOPFFORM
Kopfform
Flachrundkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Aluminium
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Aluminium
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D