IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BÖLLHOFF 22161140204/01
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Farbige Blindniete
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{boellhoff/640965650/640968391/640968743.prj},{NB=22161140204/01},{ARTIKELNUMMER=22161140204/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/c5/cd/rivquick_farbige_blindniete_flachrundkopf_alu_stahl_ral9010__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=4},{DD1=4},{DD2=8},{BOHRLOCHD=4,1 - 4,2},{E=},{EMAX=16.5},{EMIN=14.0},{KOPFDICKE=1.2},{SCHERKRAFTN=1200},{ZUGKRAFTN=1750},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=14,00 – 16,50},{LAENGEL=20},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Stahl verzinkt},{WERKSTOFFHUELSE=Aluminium}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Farbige Blindniete, Flachrundkopf, Aluminium/Stahl verzinkt, RAL 9010
Bill of material
BÖLLHOFF 22161140204/01
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22161140204/01
22161140204/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
4
4
DD1
Durchmesser (d1)
4
4
DD2
Durchmesser (d2)
8
8
BOHRLOCHD
Bohrloch d
4,1 - 4,2
4,1 - 4,2
E
EMAX
e max.
16.5
16.5
EMIN
e min.
14.0
14.0
KOPFDICKE
Kopfdicke
1.2
1.2
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
1200
1200
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
1750
1750
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
14,00 – 16,50
14,00 – 16,50
LAENGEL
Länge (l)
20
20
KOPFFORM
Kopfform
Flachrundkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Stahl verzinkt
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Aluminium
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D