Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Rivets de couleur, Tête plate, Aluminium/Aluminium, RAL 9002
Nomenclature
BÖLLHOFF 22047840001/01
ARTIKELNUMMER
Code article
22047840001/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
N°-e-class
23-12-04-02
DD
Diamètre (d)
4
DD1
Diamètre (d1)
4
DD2
Diamètre (d2)
8
BOHRLOCHD
Diamètre de perçage d
4,3 - 4,5
EMAX
e max.
7
EMIN
e min.
1
KOPFDICKE
Epaisseur de la tête
1.800
SCHERKRAFTN
Force de cisaillement (N)
600
ZUGKRAFTN
Force de traction (N)
1000
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Gamme de serrage (e min - e max)
1,00 – 7,00
LAENGEL
Longueur (l)
20
KOPFFORM
Forme de la tête
Tête plate
WERKSTOFFDORN
Matière de la tige
Aluminium
WERKSTOFFHUELSE
Matière du corps
Aluminium
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D