Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
RJ15-14-N - Induktive Sensoren
Stückliste
RJ15-14-N
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
RJ15-14-N
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Ringsensor RJ15-14-N
EAN
4050143009176
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJ15-14-N
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
25 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Sonderbauform
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
20 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
32.5 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1500.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.113
WIDTH
0.057
DEPTH
0.028
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D