Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
RJY - Proximity Sensor
Bill of material
RJY-N-M5-2M
MODEL
Model
RJY
SWITCHTYPE
Switch type
BT
Body thread
WIRELENGTH
Wire length
A
7 mm
B
- mm
C
20.0 mm
D
- mm
E
- mm
F
8.0 mm
M
M5 x 0.5 mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D