Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
RL39-8-800/30/40a/116/126a - Reflexionslichttaster
Stückliste
RL39-8-800/30/40a/116/126a
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
RL39-8-800/30/40a/116/126a
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichttaster, energetisch RL39-8-800/30/40a/116/126a
EAN
4050143216918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RL39-8-800/30/40a/116/126a
AAC906005
max. Tastweite
800 mm
BAC640005
max. Ausgangsstrom
200 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Infrarotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
25 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
75 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
64 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
300.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.100
LENGTH
0.080
WIDTH
0.085
DEPTH
0.075
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D