Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RMBL Ø 3/4 - Medium duty die springs
Bill of material
RMBL19-089
CODE
-
DHINCH
Hole diameter
3/4 英寸
DDINCH
Rod diameter
3/8 英寸
LOINCH
Free length
英寸
R
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection
英寸
FXI
Force
0.00 lbs
S1INCH
Deflection for optimum life
英寸
F1LBS
Force
lbs
S2INCH
Deflection for long life
英寸
F2LBS
Force
lbs
S3INCH
Max. operating deflection
英寸
F3LBS
Force
lbs
SNINCH
Max. deflection
英寸
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D