Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Pi
Description
RMF14 - Clean Room Belt Actuator
Bill of material
RMF14-L40-100-L-P20-C4
MODEL
Model
RMF14
BT
Belt Drive
BSL
Lead
40 mm
S
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
MPO
Motor Power Output
20 : 200W
BRAKE
Motor Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
Length of Actuator
488.0 mm
A
50 mm
M
1 unit
N
6 unit
KG
11.60 kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D