Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pi
Description
RMH14 - Ball Screw Drive
Bill of material
RMH14-L05-100-M-P20-C4
MODEL
Model
RMH14
BSL
Ball Screw Lead
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
MPO
Motor Power Output
BRAKE
Motor Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
490.0 mm
A
50 mm
M
1 unit
N
6 unit
KG
10.06 kg
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D