Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
RMK770-1_BPZ:RMK770-1
Stückliste
RMK770-1(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
RMK770-1
SA110ID05
Warenhauptgruppe
RMK770-1
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
SA71012ID04
Länge
173 mm
SA71012ID05
Breite
80 mm
SA71012ID06
Höhe
90.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.58 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:RMK770-1
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:RMK770-1
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:RMK770-1
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914026712
SA810ID10
Beschreibungstext
Kesselfolgeregler
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM-Klassencode
EC011487
ETIMCLASSN
ETIM-Klassencode
Frei programmierbarer Regler
IFCEXPORT
IFCAsExport
IfcController.PROGRAMMABLE
OMNICLASSNU
Omnipass-Nummer
23-27 15 23
OMNICLASS
Omniclass-Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D