IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RMSL 16X050
Rigon
Accessories
Centering Dates Valves Or
Centering
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/d2/k4/rmsl_asmtab.prj},{NB=RMSL 16X050},{SIG=RMSL},{COD=RMSL 16X050},{T=16},{W=50},{A=21.5},{B=21.5},{C=9.5},{D=17},{H=43},{R=5},{S1=8.0},{S2=11},{VITI=M6X18},{V1=6.000},{MAT=Acciaio},{X=5},{Z=1.0},{S=11},{S3=8.0},{SHCS=M6-1.0 x 18},{M1=6},{P=1.0},{L=18},{DK=10.0},{K=6.00},{SS=5},{XX=0.750},{PPATH=rmsl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RMSL - RMSL
Bill of material
RMSL 16X050
SIG
Sigla
RMSL
COD
Code
RMSL 16X050
RMSL 16X050
T
16
16
mm
W
50
50
mm
A
21.5
21.5
mm
B
21.5
21.5
mm
C
9.5
9.5
mm
D
17
17
mm
H
43
43
mm
R
5
mm
S1
8.0
8.0
mm
S2
11
11
mm
VITI
Screws
M6X18
M6X18
mm
MAT
Material
Steel
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D