Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
ROBOT - Axe linéaire à courroie, niveau de protection élevé, haute performance, configuration multi-axes disponible (Charge max 258800 N, course max 6100mm)
Nomenclature
R131R004991R0
INFO1
Long description
ROBOT est un axe linéaire avec une conception protégée. Sa conception offre des capacités de charge élevées et avec une bonne dynamique. Il dispose d'un profil en aluminium extrudé rigide et à deux guidages à recirculation de billes. L'entrainement est protégé par une bande de protéction en polyuréthane dédiée.
CODE
Code
US
Taille
STROKE
Course utile
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Course utile
mm
cm
inch
ft
ICP
Position initiale du chariot
CN
Carriage number
CD1
Centar distance 1
TRAN
Entrainement
W
Poids
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D