Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
ROBOT - Eje linear de transmisión por correa, protección frente a la suciedad, alto rendimiento, ideal para sistemas multiaxiales (carga máx. 258800 N, carrera máx. superior a 6100 mm)
Lista de materiales
R131R004991R0
INFO1
Long description
ROBOT es un eje lineal con un diseño extremadamente protegido. Su estructura está específicamente diseñada para ofrecer grandes capacidades de carga y dinámicas gracias a una correa de transmisión de poliuretano reforzada con acero, un perfil rígido de aluminio extruido y dos guías de recirculación de bolas. El sistema de accionamiento está protegido con su respectiva banda selladora de poliuretano.
CODE
Code
US
Unit size
STROKE
Useful stroke
mm
Enter value for STROKE
Useful stroke
mm
cm
inch
ft
ICP
Initial carriage position
CN
Carriage number
CD1
Centar distance 1
TRAN
Transmission
W
Peso
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D