Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ROD EYE - MODEL GA-M
Bill of material
W0950322025
CODE
Code
W0950322025
DI
O Diameter
mm
A
28 mm
B
14 mm
B1
10.50 mm
C
15.00 mm
CH
17.0 mm
D
Thread
M10x1.25
F
43.0 mm
G
OG
15.0 mm
G1
OG1
19 mm
L
57.0 mm
M
OM
10.00 mm
WG
Weight
78 g
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.