IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
W0950120025
Metalwork
Actuators
Mini-cylinders series ISO 6432
Accessories for ISO 6432 series TP
Anchors for cylinders ISO 6432 TP
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/micro_cyl_ser_iso_6432/accessories_ser_tp/anchors/rod_eye.prj},{NB=W0950120025-12},{IDNR=},{CODE=W0950120025},{VER=2},{VERS=1},{DI=12},{DIX=12,16,20,25},{A=20},{B=9},{B1=6.75},{C=11.00},{CH=11.0},{D=M6},{F=30.0},{G=10.0},{G1=13},{L=40.0},{M=6.00},{WG=28},{ND=6.000},{TL=12.000},{P=1.000},{BD=12.700},{BH=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ROD EYE - MODEL GA-M
Bill of material
W0950120025
CODE
Code
W0950120025
W0950120025
DI
O Diameter
12
16
20
25
12
16
20
25
mm
A
20
20
mm
B
9
9
mm
B1
6.75
6.75
mm
C
11.00
11.00
mm
CH
11.0
11.0
mm
D
Thread
M6
M6
F
30.0
30.0
mm
G
OG
10.0
10.0
mm
G1
OG1
13
13
mm
L
40.0
40.0
mm
M
OM
6.00
6.00
mm
WG
Weight
28
28
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..