Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 138 Aluminio - Rodajas Amortiguadas Para Uso Pesado
Lista de materiales
13840S10C
PN
Reference Number
13840S10C
DESC
Descripción del Artículo
138-40S10-50-SD1
SERIES
Serie
138
CT
Tipo de Rodaja
Rodaja Giratoria
TP
Placa Superior
11 x 9
WD
Diá. de Rueda
10 Pulgada
WM
Material de Rueda
WB
Frenos de Ruedas
SLO
Seguro Giratorio
con Amortiguador de Sección Giratoria
NY
Sección Giratoria con Ranura
N/A
SLOP
Posición de Seguro
A
Radio de Giro A
10 Pulgada
B
Rango de Deflección B
2 1/2 Pulgada
C
Altura No Flexionada C
15 3/4 Pulgada
D
Altura Flexionada D
13 1/4 Pulgada
E
Espacio Entre Agujeros E
9 3/4 Pulgada
F
Espacio Entre Agujeros F
7 Pulgada
G
Dimensiones de Placa G
11 Pulgada
H
Dimensiones de Placa H
9 Pulgada
I
Dimensiones de Placa I
5/8 Pulgada
J
Tamaño de Tornillo J
5/8 Pulgada
WEIGHT
Peso Aproximado en Libras
90
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D