Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 2-61 Neumática Estándar - Rodajas con Rueda Neumática
Lista de materiales
2-61-08301-76-1
PN
Reference Number
2-61-08301-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
640 lbs.
SERIES
Serie
2-61
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
SIZE
Tamaño
2.80/4
PR
Clasificación de Capas
4
OH
Altura Total
11.00 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
2.63 Pulgada
BRNG
Balero
Rodillos Rectos
WGHT
Peso
20.0 lb
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
4.5 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
6.25 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
2.4375 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
4.9375 Pulgada
XST
Ranurado a X
3.375 Pulgada
YST
Ranurado a Y
5.25 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D