Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 51 Neumática Estándar - Rodajas con Rueda Neumática
Lista de materiales
51-08301-76-1
PN
Reference Number
51-08301-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
320 lbs.
SERIES
Serie
51
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
SIZE
Tamaño
2.80/4
PR
Clasificación de Capas
4
OH
Altura Total
11.00 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
2.63 Pulgada
BRNG
Balero
Rodillos Rectos
WGHT
Peso
13 lb
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
TG
Guarda Pies
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
4 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
5 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
2.625 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
3.625 Pulgada
XST
Ranurado a X
3 Pulgada
YST
Ranurado a Y
3 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D