Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 57 Estándar - Rodajas Estilo Kingpinless
Lista de materiales
57-06202-61-1
PN
Reference Number
57-06202-61-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
960 lbs.
SERIES
Serie
57
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
WW
Anchura
2 Pulgada
WT
Material
OH
Altura Total
8.31 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
2.75 Pulgada
BRNG
Balero
Sellado de Precisión
WGHT
Peso
12.00 lb
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
TG
Guarda Pies
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
4.5 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
6.25 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
2.4375 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
4.9375 Pulgada
XST
Ranurado a X
3.375 Pulgada
YST
Ranurado a Y
5.25 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D