Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 70 con Pestaña Sencilla Estándar - Rodajas con Pestaña
Lista de materiales
70-06201-18-2
PN
Reference Number
70-06201-18-2
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
3000 lbs
SERIES
Serie
70
CT
Tipo de Rodaja
Pestaña Sencilla
WD
Diá.
Pulgada
WW
Anchura
Pulgada
WT
Material
Pestaña Sencilla de Hierro Fundido
OH
Altura Total
8.06 Pulgada
BRNG
Balero
WGHT
Peso
36 lb
C
Diá. de Pestaña C
7.00 Pulgada
D
Ancho D
2.13 Pulgada
E
Longitud de Centro de Rueda E
2.75 Pulgada
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
5.00 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
7.25 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
3.375 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
5.25 Pulgada
XST
Ranurado a X
4.125 Pulgada
YST
Ranurado a Y
6.125 Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D