Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 71 Neumática Estándar - Rodajas con Rueda Neumática
Lista de materiales
71-14451-76-1
PN
Reference Number
71-14451-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
710 lbs.
SERIES
Serie
71
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
WW
Anchura
4.50 Pulgada
SIZE
Tamaño
5.30/6
PR
Clasificación de Capas
4
OH
Altura Total
17.75 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
4.00 Pulgada
BRNG
Balero
Rodillos Rectos
WGHT
Peso
31 lb
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
TG
Guarda Pies
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
5 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
7.25 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
3.375 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
5.25 Pulgada
XST
Ranurado a X
4.125 Pulgada
YST
Ranurado a Y
6.125 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D