Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 73 CasterShoX Estándar - Rodajas Amortiguadas
Lista de materiales
73-06301-60-1
PN
Reference Number
73-06301-60-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1100 lbs.
SERIES
Serie
73
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
WW
Anchura
3 Pulgada
WT
Material
OH
Altura Total
10.00 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
4.00 Pulgada
BRNG
Balero
WGHT
Peso
35 lb
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
5 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
7.25 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
3.375 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
5.25 Pulgada
XST
Ranurado a X
4.125 Pulgada
YST
Ranurado a Y
6.125 Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D