Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 81 con Ranura V-Groove Estándar - Rodajas con Ranura-V
Lista de materiales
81-06301-25-1
PN
Reference Number
81-06301-25-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
5000 lbs.
SERIES
Serie
81
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
WW
Anchura
Pulgada
WT
Material
A
Ancho de Ranura A
1 3/8 Pulgada
E
Profundidad de Ranura E
11/16 Pulgada
OH
Altura Total
8.5 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
2.5 Pulgada
BRNG
Balero
WGHT
Peso
45.0 lb
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
TG
Guarda Pies
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
6.25 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
7.63 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
4.5 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
6 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D