Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 81 Neumática Estándar - Rodajas con Rueda Neumática
Lista de materiales
81-16609-76-1
PN
Reference Number
81-16609-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1230 lbs.
SERIES
Serie
81
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
WW
Anchura
4.00 Pulgada
SIZE
Tamaño
4.8/8
WT
Material
PR
Clasificación de Capas
6
OH
Altura Total
19.13 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
4.00 Pulgada
BRNG
Balero
Cónico de Precisión
WGHT
Peso
45 lb
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
TG
Guarda Pies
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
6.25 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
7.63 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
4.5 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
6 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D