Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 87 Estándar - Rodajas Para Uso Extra Pesado
Lista de materiales
87-06302-61-1
PN
Reference Number
87-06302-61-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1640 lbs
SERIES
Serie
87
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
WW
Anchura
3 Pulgada
WT
Material
OH
Altura Total
9 1/2 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
3.00 Pulgada
BRNG
Balero
Sellado de Precisión
WGHT
Peso
37.00 lb
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
TG
Guarda Pies
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
6.0 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
7.5 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
4.5 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
6.0 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D