Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 90 con Pestaña Sencilla Estándar - Rodajas con Pestaña
Lista de materiales
90-05201-28-2
PN
Reference Number
90-05201-28-2
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs
SERIES
Serie
90
CT
Tipo de Rodaja
Pestaña Sencilla
WD
Diá.
Pulgada
WW
Anchura
2.06 Pulgada
WT
Material
Pestaña Sencilla de Acero
OH
Altura Total
8.50 Pulgada
BRNG
Balero
WGHT
Peso
30 lb
C
Diá. de Pestaña C
6.00 Pulgada
D
Ancho D
2.69 Pulgada
E
Longitud de Centro de Rueda E
3.25 Pulgada
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
8.5 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
8.5 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
7 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
7 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D