Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 91 Neumática Estándar - Rodajas con Rueda Neumática
Lista de materiales
91-21609-76-1
PN
Reference Number
91-21609-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
2420 lbs.
SERIES
Serie
91
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
SIZE
Tamaño
6.90/9
PR
Clasificación de Capas
10
OH
Altura Total
24.25 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
5.00 Pulgada
BRNG
Balero
Cónico de Precisión
WGHT
Peso
80.0 lbs.
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
TG
Guarda Pies
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
8.5 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
8.5 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
7 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
7 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D