IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
552733
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard with attachments DIN 8187
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_with_attachments_din_8187/chains_bea_mk1_02_asmtab.prj},{NB=552733},{NAME=Roller chain standard with attachments simplex 08 B-1 (1/2\"x5/16\") MK1/02},{TYPE=MK1/02},{D2=4.45},{ISO=08B-1},{CNSORDERNO=552733},{P=12.700},{PI=1/2”},{B1=7.75},{D1=8.51},{A2=17.0},{G=11.81},{A=9.5},{B=4.3},{C=18.4},{D=14.1},{E=0.0},{F=1.4},{CMIN=18.0},{CMED=21.1},{KG=0.85},{VERS=8},{PPATH=chains_with_attachemnts_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=603112212}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Roller chains standard with attachments MK1/02 simplex DIN 8187
Bill of material
552733
NAME
Name
Roller chain standard with attachments simplex 08 B-1 (1/2"x5/16") MK1/02
Roller chain standard with attachments simplex 08 B-1 (1/2"x5/16") MK1/02
ISO
08B-1
08B-1
CNSORDERNO
Order number
552733
552733
P
p
12.700
12.700
mm
PI
p
1/2”
1/2”
인치
B1
b1 min.
7.75
7.75
mm
D1
d1 max.
8.51
8.51
mm
A2
a2 max.
17.0
17.0
mm
G
g max.
11.81
11.81
mm
A
9.5
9.5
mm
B
4.3
4.3
mm
C
C max.
18.4
18.4
mm
D
14.1
14.1
mm
F
1.4
1.4
mm
CMIN
Minimum breaking load
18.0
18.0
KN
CMED
Average breaking load
21.1
21.1
KN
KG
q ?
0.85
0.85
kg/m
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D